Hadice z plastu PUN-H-2X0,4-NT
133038
GTIN 4052568029210
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
2 mm
Vnitřní Ø
1.2 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C