Šroubení L s nástrčnou koncovkou NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10

133065

GTIN 4052568029487

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit R1/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-20 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
4.8 mm