Šroubení T s nástrčnými koncovkami NPQP-T-R14-Q4-FD-P10
133072
GTIN 4052568029555
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Vnější závit R1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-20 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
2 mm