Spojka s nástrčnými koncovkami NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10

133099

GTIN 4052568029821

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-20 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
9 mm