Záslepka NPQP-P-S10-FD-P10

133131

GTIN 4052568030117

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Ø nástrčné dutinky 10 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-20 °C - 60 °C