Spojka s nástrčnými koncovkami NPQP-D-Q6-S10-FD-P10
133136
GTIN 4052568030162
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Ø nástrčné dutinky 10 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-20 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
3.8 mm