Tlumič hluku se škrcením VFFK-C-K-R14-P

133143

GTIN 4052568030230

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
Funkce škrcení, akustický tlak
Normální průtok 6-> 0 barů
0 l/min - 420 l/min
Připojení pneumatiky 1
R1/4
Provozní tlak
0 bar - 10 bar
Nastavovací prvek
Drážkovaný šroub