Šroubení NPCK-C-D-G18-K6
1366257
GTIN 4052568061869
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Jmenovitá světlost
2.9 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 12 bar