Válec dle norem DSBC-32-50-PPSA-N3
1376469
GTIN 4052568231705
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách