Přísavka VAS-15-1/8-SI-B
1376604
GTIN 4052568061890
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
15 mm
Činný sací průměr
12.4 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
VMQ (silikon)