Válec dle norem DSBC-40-200-PPVA-N3
1376663
GTIN 4052568016746
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách