Válec dle norem DSBC-40-50-PPSA-N3
1376905
GTIN 4052568016777
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
samo činně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách