Přísavka VAS-8-M5-SI-B

1377781

GTIN 4052568061937

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
8 mm
Činný sací průměr
6.8 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
VMQ (silikon)