Přísavka VAS-75-1/4-SI-B

1382165

GTIN 4052568105655

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
75 mm
Činný sací průměr
66.7 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
VMQ (silikon)