Válec dle norem DSBC-80-200-PPVA-N3
1383340
GTIN 4052568016807
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách