Válec dle norem DSBC-80-500-PPVA-N3
1383344
GTIN 4052568232047
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
500 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách