Přísavka VAS-10-M5-SI-B
1385610
GTIN 4052568061968
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
10 mm
Činný sací průměr
8.2 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
VMQ (silikon)