Přísavka VAS-100-1/4-SI-B
1386376
GTIN 4052568105679
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
100 mm
Činný sací průměr
91.9 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
VMQ (silikon)