Přísavka VASB-8-M5-SI-B
1394696
GTIN 4052568061975
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
8 mm
Činný sací průměr
6.8 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
Materiál přísavky
VMQ (silikon)