Přísavka VASB-55-1/4-PUR-B

1396063

GTIN 4052568062026

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
55 mm
Činný sací průměr
44.7 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
Materiál přísavky
PUR