Přísavka VAS-8-M5-PUR-B

1396086

GTIN 4052568062040

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
8 mm
Činný sací průměr
7.1 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
PUR