Přísavka VAS-15-1/8-PUR-B

1396087

GTIN 4052568062057

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
15 mm
Činný sací průměr
12.4 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
PUR