Přísavka VAS-30-1/8-PUR-B
1396090
GTIN 4052568062064
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
30 mm
Činný sací průměr
24.8 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
PUR