Přísavka VAS-55-1/4-PUR-B

1396095

GTIN 4052568062088

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
55 mm
Činný sací průměr
44.7 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
PUR