Přísavka VAS-75-1/4-PUR-B

1396096

GTIN 4052568062095

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
75 mm
Činný sací průměr
67.4 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
PUR