Přísavka VAS-100-1/4-PUR-B

1396098

GTIN 4052568062101

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
100 mm
Činný sací průměr
90.5 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
PUR