Přísavka VAS-125-3/8-PUR-B
1396108
GTIN 4052568105716
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
125 mm
Činný sací průměr
101.8 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
PUR