Plochý válec DZH-32- -PPV-A
14040
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
1 mm - 1000 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách