Plochý válec DZH-32-100-PPV-A
14045
GTIN 4052568002633
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
100 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách