Plochý válec DZH-40- -PPV-A

14051

Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
1 mm - 1000 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách