Plochý válec DZH-40-25-PPV-A

14052

GTIN 4052568112257

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách