Plochý válec DZH-40-200-PPV-A
14059
GTIN 4052568002701
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách