Plochý válec DZH-50-300-PPV-A

14072

GTIN 4052568112370

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
300 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách