Plochý válec DZH-63-100-PPV-A
14078
GTIN 4052568112417
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
100 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách