ESNU
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony
Válce s pístnicí
Kruhové válce
ESNU
ESNU-10- -P-A
Válec dle norem
ESNU-10- -P-A
14118
Downloads
ESNU_EN.PDF
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
41.6 N
Zdvih
1 mm - 50 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách