Přísavka VAS-125-3/8-SI-B
1415120
GTIN 4052568105778
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
125 mm
Činný sací průměr
112.8 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
VMQ (silikon)