Válec dle norem ESNU-16- -P-A

14316

Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
106.5 N
Zdvih
1 mm - 50 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách