Válec dle norem ESNU-20- -P-A

14319

Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
169 N
Zdvih
1 mm - 50 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách