DSNU
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony
Válce s pístnicí
Kruhové válce
DSNU
DSNU-16- -PPV-A
Válec dle norem
DSNU-16- -PPV-A
14320
Downloads
DSNU_EN.PDF
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
120.6 N
Zdvih
1 mm - 200 mm
Tlumen í
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách