DSNU
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony
Válce s pístnicí
Kruhové válce
DSNU
DSNU-12- -P-A
Válec dle norem
DSNU-12- -P-A
14324
Downloads
DSNU_EN.PDF
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
67.9 N
Zdvih
1 mm - 200 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách