Válec dle norem DSNU-10- -P-A

14325

Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
47.1 N
Zdvih
1 mm - 100 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách