DSNU
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony
Válce s pístnicí
Kruhové válce
DSNU
DSNU-25- -P-A
Válec dle norem
DSNU-25- -P-A
14327
Downloads
DSNU_EN.PDF
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
294.5 N
Zdvih
1 mm - 500 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách