Kabel pro motor NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6

1450738

GTIN 4052568232832

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
Sub-D
Elektrické připojení 2, druh připojení
Kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
5 m