Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

10/2024 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

06/2027 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

06/2027 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Příslušenství k ovladačům pro servomotory

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Kabel pro motor NEBM-S1G15-E-7-Q7-LE6

1450837

GTIN 4052568232887

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
Sub-D
Elektrické připojení 2, druh připojení
Kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
7 m