Válec dle norem DSBC-32- -PPVA-N3

1463254

Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
1 mm - 2800 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách