Válec dle norem DSBC-100- -PPSA-N3
1463558
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
1 mm - 2800 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách