DSBC
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony
Válce s pístnicí
Válce z profilu a válce se svorníky
DSBC
DSBC-50- -PPVA-N3
+2
8 Videos
Válec dle norem
DSBC-50- -PPVA-N3
1463766
Downloads
DSBC_EN.PDF
Links
Katalog náhradních dílů
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
1 mm - 2800 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách