Přísavka VAS-10-M5-PUR-B

1469698

GTIN 4052568062149

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
10 mm
Činný sací průměr
8.5 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
PUR