Šroubení NPCK-C-D-G38-K10
1489614
GTIN 4052568106225
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G3/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Jmenovitá světlost
6.2 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 12 bar