Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Procesní ventily

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetický ventil VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-1P4-40-R1

1491897

GTIN 4052568234492

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
přímo řízený sedlový ventil
Průtok Kv
0.13 m³/h
Připojení armatury
1/4 NPT
Druh ovládání
elektrick.